Philips CoreLine Highbay Gen5, 181 W, 31000 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, IP65, IK08
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB
Produktbeskrivning
Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 31000 lm, 181 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år