Philips LuxSpace Mini, infälld

Philips LuxSpace, Mini med infällt montage – hög effektivitet, visuell komfort och elegant design

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Kunder vill optimera alla sina resurser, och det gäller inte bara driftkostnader (energi osv.) utan även användarkostnader där de ser en mycket större inverkan på avkastningen. Därför är LuxSpace utformad för den perfekta kombinationen av effektivitet, visuell komfort och design, utan att kompromissa med belysningsprestandan (färgåtergivning och ljusfördelning). Ett brett urval av alternativ gör det möjligt att skapa den atmosfär som önskas för att stödja användarkomforten, oavsett applikation.

Fördelar

  • Effektivitet i toppklass med upp till 150lm/W

  • Skapar ett mjukt, naturligt ljus som är bekvämt för ögonen

Egenskaper

  • Miniversion för infällt montage med utskärning på 150 mm i diameter (DN560B/DN561B)

  • Välj mellan fyra optiker: högglansig, fasetterad, matt och vit

Användning

  • Kontor
  • Butiker
  • Sjukhus och vårdcentraler
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet LuxSpace Mini, infälld sv_SE pdf 280.1 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 674.3 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 532.4 kB

Bilder

Family-Photographs-LuxSpace Mini, infälld
Flera tillgångar - Visuals
Revit-fil
LuxSpace Mini, recessed zip 4.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-LuxSpace Mini, infälld
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips LuxSpace2 Mini Deep recessed DN561B Ref 910505100920.pdf pdf 663.0 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips LuxSpace2 Mini Low height recessed DN560B Ref 910505100916.pdf pdf 663.1 kB
Miljövarudeklaration
EPD Philips LuxSpace2 Mini Deep recessed DN561B Ref 910771146981.pdf pdf 616.6 kB