Philips LuxSpace Mini, infälld, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20
DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH
Produktbeskrivning
Downlight, D150 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1200 lm, 8.1 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Montering
- Infällt montering
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år