Philips LuxSpace Mini, infälld, Downlight, UltraEfficient, 8.1 W, D150 mm, 1250 lm, 4000 K, UGR19, Högglanspolerad reflektor, IP20

DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH

Produktbeskrivning

Downlight, D150 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Signalvit (RAL9003), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1250 lm, 8.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Högglanspolerad reflektor, Polykarbonat, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505100920
Hela beställningsnumret: 871869997049900

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505100920 sv_SE pdf 338.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100920_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505100920_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH IES
Revit-fil
DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH 910505100920 ZIP
Dialux
ULD File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH LDT