Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI, Opaliserad, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Produktbeskrivning

D155 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Trafikvit (RAL9016), Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Spridningsvinkel 90°, Opaliserad, Polystyren, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, 2-poligt kontaktdon

Beställningsnummer: 910500465902
Hela beställningsnumret: 871869996101599

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Montering
Infällt montering
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910500465902 sv_SE pdf 303.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910500465902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Revit-fil
DN145B LED10S/840 PSD-E II WH 910500465902 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB