Philips GreenSpace Evo Mini semi infälld

En liten och hållbar strålkastare i en elegant, diskret design

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace Evo Mini Semi Recessed är en hållbar spotlight för infälld montering med en elegant och diskret design. Det här gör spotten till ett idealiskt val för hotell och restaurang samt modebutiker. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med den höga energieffektiviteten är GreenSpace Evo Mini Semi Recessed ett hållbart val. De nya PerfectAccent-reflektorerna ger en ljuseffekt med bättre ljus och större ögonkomfort för kunderna. Ytterligare anpassning av utskärningsmått, färger och texturer är möjlig med Philips MyCreation

Fördelar

  • Den eleganta och diskreta designen passar perfekt i alla installationer

  • PerfectAccent deep spotlights ger mer lyster åt butiken och behagligare ljus för kunderna

Egenskaper

  • Vertygslös åtkomst till optik, LED och frontglas

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

Användning

  • Modebutiker
  • Hotell och restaurang
  • Bostadsområden

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini semi infälld sv_SE pdf 524.4 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini semi infälld
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Evo Mini semi infälld
Flera tillgångar - Software Plugins