Philips GreenSpace Evo Mini semi infälld, Accent, 3D printed, 20.1 W, D125 mm, 2600 lm, 4000 K, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, Vit

ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125

Produktbeskrivning

Accent, D125 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2600 lm, 20.1 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104635
Hela beställningsnumret: 872016983522100

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104635 sv_SE pdf 228.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104635_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104635_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 IES
Dialux
ULD File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 27S/PW940 PSU-E HMB WH401125 LDT