Philips GreenSpace Evo Mini semi infälld, Accent, 3D printed, 12.1 W, D68 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, Svart

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68

Produktbeskrivning

Accent, D68 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Dali-dimning Interact System Ready externt, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104628
Hela beställningsnumret: 872016983515300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104628 sv_SE pdf 352.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104628_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104628_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 IES
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 68 LDT