Philips GreenSpace Evo Mini justerbar

En hållbar spot i en liten och diskret design

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

GreenSpace Evo Mini Adjustable är en spotlight i miniformat med en diskret och neutral design som kan riktas upp till 30 grader. Det gör den till ett perfekt val för användning i modebutiker, hotell och restaurang samt bostäder. Det 3D-printade armaturhuset är tillverkat av minst 65 % återvunnet eller biocirkulärt material, medan kylflänsen är tillverkad av 85 % återvunnet aluminium. Tack vare sin cirkulära design kan armaturen uppgraderas, återanvändas och är fullt underhålls- och återvinningsbar. I kombination med sin höga energieffektivitet är GreenSpace Evo Mini justerbar ett hållbart val för accentbelysning. PerfectAccent-reflektorerna säkerställer en ljuseffekt med ökad lyster och behagligt ljus för kundens ögon. Tack vare de många olika utskärningsstorlekarna för en perfekt passform blir renoveringsprojekt enkla. Med Philips MyCreation är det möjligt att ytterligare anpassa färger, texturer och utskärningar

Fördelar

  • Den stilrena designen passar neutralt in i butiken

  • Rikta ljuset enkelt upp till 30 grader

Egenskaper

  • Enkel åtkomst till optik, LED och frontglas

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

Användning

  • Modebutiker
  • Hotell och restaurang
  • Bostäder

Varning och säkerhet

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED-källan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

  • Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini justerbar sv_SE pdf 461.7 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini justerbar
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Evo Mini justerbar
Flera tillgångar - Software Plugins