Philips GreenSpace Evo Mini justerbar, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D89 mm, 1150 lm, 3000 K, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Vit, IP20

RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH

Produktbeskrivning

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104588
Hela beställningsnumret: 872016959076200

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104588 sv_SE pdf 227.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104588_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104588_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT