Philips GreenSpace Evo Mini justerbar, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 780 lm, 3000 K, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Vit, IP20
RS321B 7S/830 PSU-E HWB WH
Produktbeskrivning
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 780 lm, 6.8 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Högreflekterande metallreflektor, bredstrålande ljusfördelning 40–80 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år