Philips GreenSpace Evo Mini justerbar, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D89 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, Svart, IP20

RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Produktbeskrivning

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonat, Svart, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Högreflekterande metallreflektor, medelstrålande ljusfördelning 20–40 °, PerfectAccent högeffektiv reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910505104591
Hela beställningsnumret: 872016959079300

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910505104591 sv_SE pdf 405.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Bilder

Product-Photographs-910505104591_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910505104591_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT