Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2

GreenSpace Accent Fixed Gen2: En användbar och uppgraderingsbar downlight för detaljhandeln

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Med GreenSpace Accent Fixed Gen2 kan återförsäljare och fastighetsägare uppleva den överlägsna ljuskvaliteten och marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken i en prisvärd och hållbar downlight för accent-belysning. Underhåll och uppgraderingar av drivdon, LED och optik är enkelt och kräver endast standardverktyg. Tack vare det kan GreenSpace Accent Fixed Gen2 användas för cirkulär belysning. Förutom dimningsalternativ finns det flera alternativ för systemintegration, inklusive trådbundna och trådlösa. LED-belysningskoncept för färska livsmedel finns för ökad lagringstid, bättre visuell presentation av livsmedel, minskat matsvinn och ökad försäljning. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och Champagne på vår katalogs kläder- och livsmedelssidor.

Fördelar

  • PerfectAccent-optiken ger lite mer gnista till butiken och ljus som är behagligt för ögonen

  • Förläng produktens livslängd med enkelt underhåll och enkla uppgraderingar

Egenskaper

  • Kan underhållas och uppgraderas med standardverktyg

  • Utrustad med den senaste PerfectAccent-reflektoroptiken

Användning

  • Snabbköp och stormarknader
  • Stora butikskedjor
  • Gallerior

Varning och säkerhet

  • Alla fotometriska data beräknas utan valfritt frontglas. Flux bör minskas med 3,5 % vid användning av frontglas.

  • Rengöring av optik bör endast göras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra lysdiodlampan eller reflektorn. För matlagningsområden och områden med höga dammnivåer rekommenderar vi starkt att du använder det valfria frontglaset, eftersom det kan rengöras med en torr mikrofiberduk.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Fixed Gen2 sv_SE pdf 582.2 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Fixed-Gen2-RS350B-Ref-910771147143 pdf 1.8 MB