Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2800 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, Vit, IP20
RS350B 27S/840 PSU-E WB WH
Produktbeskrivning
Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Bredstrålande spridningsvinkel, PerfectAccent-reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, TP(a) diffuser flammability class
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år