Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Trådlös, Interact Ready, Bredstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Vit, IP20
RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH
Produktbeskrivning
Recessed, D150 mm, Aluminium, Vit, Ett lager pulverlack, Infällt montering, Trådlös Interact System Ready driver externt, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålande spridningsvinkel, Aluminiumbelagd, Klar, Glas, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år