Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Vit, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Produktbeskrivning

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Pressgjuten aluminium, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, extern, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK03 | 0.3 J, Säkerhetsklass II, Kabel 0,25 m, med kontaktdon, 5-polig, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401822184
Hela beställningsnumret: 871951494095699

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401822184 sv_SE pdf 328.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-911401822184_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401822184_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Revit-fil
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB