Philips Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX

DMX-styrsystem och kabeltillbehör för arkitektonisk belysning

Produkter

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742332
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
911401742342
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742352
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
911401742362
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
911401742372
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742382
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
911401742392
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
911401742402

Information om produktfamilj

Beskrivning

ZXP399 DMX styrsystem och kabeltillbehör används tillsammans med våra armaturer för arkitektonisk belysning och fasadbelysning (UniFlood C, M och G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString och UniBar). DMX-styrsystemen omfattar huvudstyrenhet, fristående styrenhet, underordnade styrenheter, DMX-förstärkare och DMX-adresseringsenhet. Huvudstyrenhet: industridator som kan styra upp till 6 000 DMX-system. Fristående styrenhet: passar för medelstora användningsområden med upp till 700 DMX-system. Kabeltillbehören omfattar ledare och elkopplingskablar med han- och honkontakter samt armaturgavlar för IP67. Adresseringsenhet: handhållen enhet som kan skriva DMX-adresser till en hel installation på plats inom några minuter. DMX-förstärkare: kompakt IP65-repeater med låg effekt som kan förstärka DMX-signalen upp till 100 meter.

Användning

  • Broar, monument och fasader
  • Landskap
  • Parker och torg

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX sv_SE pdf 1.7 MB

Bilder

Family-Photographs-Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX
Flera tillgångar - Visuals