Philips Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX, Svart

Produktbeskrivning

Philips Styrsystem och tillbehör för ZXP399 DMX, Svart

Beställningsnummer: 911401742402
Hela beställningsnumret: 871951494524100

Specifikationer

Total längd
37,1 mm
Total bredd
17,8 mm
Total höjd
17,8 mm
Mått (höjd × bredd × djup)
18 x 18 x 37 mm
Tillbehörsfärg
Svart
Nettovikt (styck)
0,190 kg

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401742402 sv_SE pdf 165.6 kB

Bilder

Product-Photographs-911401742402_EU
Flera tillgångar - Visuals