Sverige - Svenska

Signify Signify-gruppskåpskontroll

Philips Group Cabinet Control gör det möjligt för kunderna att hantera sin belysningsinstallation och energiförbrukning. En modulär lösning som kan eftermonteras gör det möjligt att fatta välgrundade beslut

Produkter

Produkt Jämför
LCU7591 Amplight Leak Coil

LCU7591 Amplight Leak Coil

913700341903

Information om produktfamilj

Beskrivning

Signify Group Cabinet Control möjliggör fjärrgruppering, övervakning och styrning av olika utomhusarmaturer. Kunder kan kontrollera sina belysningsinstallationer med hjälp av en eftermonterad modulskåpslösning i elskåpet. Bidrar till optimerad energiförbrukning och hanterar KPI:er bättre. Lösningen utför autonomt komplexa uppgifter baserat på konfigurationerna. Styrenheten kan automatiskt byta mellan olika tillgängliga kommunikationskanaler för att säkerställa stabil och tillförlitlig kommunikation till Interact-applikation(er).

Fördelar

  • Modulär lösning baserad på det

  • Har eftermonterats på befintligt elskåp.

Egenskaper

  • Central strömbrytare (tänd/släck) för en hel grupp ljuspunkter

  • Detektering av under-/överspänning

Användning

  • Vägar och gator
  • Arena och sport
  • Flygplatser
  • Stadstunnlar

Varning och säkerhet

  • Se dokumentationsportalen för alla tekniska dokument (https://www.sns.portal.signify.com/internal/index.html/);

  • Kontrollera det tillämpliga lokala LTE-bandet innan du beställer styrenheten.

Nedladdningar