Philips HF-Regulator II 1-10V TL-D

HF-Regulator II för TL-D-lampor – dimning: nästa steg inom energibesparing

Produkter

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609266
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609366
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609466
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609566

Information om produktfamilj

Beskrivning

HF-driftdon för dimning med analog styrning (1–10 V) för TL-D-lampor

Fördelar

  • Lampeffekten kan regleras från 1 till 100% via analoga ingående styrsignaler (som överensstämmer med branschstandarden 1–10 V)

  • Kompatibel med europeiska och asiatiska normer samt lämplig för nödbelysningssystem

Egenskaper

  • Programmerad start: flimmerfri tändning < 0,5 sekunder och inga strimmor eller stroboskopeffekter. Förvärmning av lysrörselektroderna, vilket gör att lysrören kan tändas och släckas utan att livslängden förkortas

  • Den smarta strömfunktionen garanterar konstant ljus oavsett hur nätspänningen varierar.

Användning

  • Inomhus, allmänbelysning och arbetsbelysning i kombination med styrsystem (individuell styrning, dagsljuskontroll och/eller rörelsedetektor)

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet HF-Regulator II 1-10V TL-D sv_SE pdf 243.5 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-Regulator II 1-10V TL-D
Flera tillgångar - Visuals