Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700609266
Hela beställningsnumret: 871150091013430

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,5 mA
Ingående ström, bredd
0,25 ms
Startströmstopp (max)
27 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
28

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700609266 sv_SE pdf 199.6 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Extra datablad
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609266 pdf 11.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913700609266_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700609266_EU
Flera tillgångar - Visuals