Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeskrivning

Philips HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Beställningsnummer: 913700609366
Hela beställningsnumret: 871150091015830

Specifikationer

Ingångsspänning
220–240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,5 mA
Ingående ström, bredd
0,40 ms
Startströmstopp (max)
45 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
12

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700609366 sv_SE pdf 199.5 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Extra datablad
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609366 pdf 11.8 kB

Bilder

Product-Photographs-913700609366_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700609366_EU
Flera tillgångar - Visuals