Philips DynaVision Programmable Xtreme for SON

Xtreme-driftdon för maximala energibesparingar

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för SON-ljuskällor, med inbyggt styrsystem för energibesparingar, lång livslängd på 80 000 timmar samt inbyggt åskskydd. De programmerbara produkterna i DynaVision-serien är den perfekta grunden för all typ av ljushantering.

Fördelar

  • Möjliggör tvåvägskommunikation med ljussystemet (via DALI)

  • Energibesparingar på upp till 40 % tack vare inbyggda dimringsalternativ och mycket hög driftdonseffektivitet

Egenskaper

  • Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet

  • Välj bland olika styrningsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)

Användning

  • Väg/motorvägsbelysning
  • Belysning i bostadsområden
  • Dekorativ stadsbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for SON sv_SE pdf 692.4 kB

Bilder

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for SON
Flera tillgångar - Visuals