Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Produktbeskrivning

Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Beställningsnummer: 913700693666
Hela beställningsnumret: 871829166930200

Specifikationer

Ingångsspänning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,7 mA
Ingående ström, bredd
0,47 ms
Ingående ström (nom)
0.77 A
Startströmstopp (nom)
52 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700693666 sv_SE pdf 224.3 kB

Broschyrer

Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V pdf 270.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913700693666_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700693666_EU
Flera tillgångar - Visuals