Philips HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Produktbeskrivning

Philips HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

Beställningsnummer: 913700678766
Hela beställningsnumret: 871829121224900

Specifikationer

Ingångsspänning
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens
50–60 Hz
Jordläckström (max)
0,7 mA
Ingående ström, bredd
0,47 ms
Ingående ström (nom)
0.53 A
Startströmstopp (nom)
52 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700678766 sv_SE pdf 213.0 kB

Bilder

Product-Photographs-913700678766_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700678766_EU
Flera tillgångar - Visuals