Philips DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Xtreme-driftdon för maximal energibesparing

Produkter

HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V
913700692966
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V
913700693166
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
913700693266

Information om produktfamilj

Beskrivning

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CDO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare de inbyggda styrsystemen. Livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av ljushantering.

Fördelar

  • Möjliggör tvåvägskommunikation med ljussystemet (via DALI)

  • Energibesparing på upp till 40 % tack vare inbyggda ljusregleringsalternativ och mycket hög driftdonseffektivitet

Egenskaper

  • Kan programmeras med digitalt standardgränssnitt (DALI) och styras med DALI-protokollet

  • Innehåller flera regleringsalternativ (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstant ljusflöde, justerbart ljusflöde)

Användning

  • Vägbelysning
  • Belysning i bostadsområden
  • Dekorativ utomhusbelysning

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme for CDO sv_SE pdf 502.1 kB

Bilder

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme for CDO
Flera tillgångar - Visuals