Philips HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
Produktbeskrivning
Philips HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V
Specifikationer
- Ingångsspänning
- 208-240-277 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Ingångsfrekvens
- 50–60 Hz
- Effektfaktor 50 % belastning (min)
- 0,98
- Jordläckström (max)
- 0,7 mA
- Ingående ström, bredd
- 0,47 ms
- Ingående ström (nom)
- 0.77 A
- Startströmstopp (nom)
- 52 A
- Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)
- 5
- Surge Protection (Common/Differential)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL