Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Produktbeskrivning

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Beställningsnummer: 913700278026
Hela beställningsnumret: 872790088701300

Specifikationer

Ingångsspänning
230 V (standard) eller 240 V
Line Frequency
50 Hz
Ingångsfrekvens
50 Hz

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700278026 sv_SE pdf 477.7 kB

Bilder

Product-Photographs-913700278026_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-913700278026_EU
Flera tillgångar - Visuals