Philips OneEase är en högkvalitativ IP23-armatur som är utformad för snabb och flexibel uppgradering av befintliga installationer inom en rad olika tillämpningar. Oavsett om du moderniserar ett lager, en produktionsanläggning, en sporthall eller en butiksmiljö kombinerar OneEase snabb installation, tillförlitlig prestanda och flexibla alternativ för ljusfördelning i en lösning som är utvecklad för dagens renoveringsbehov.
Snabb installation och tillförlitlig prestanda
Philips OneEase: Din flexibla IP23-lösning
Philips OneEase förenklar renoveringsprojekt med en flexibel design som anpassar sig till olika installationskrav. Genom att kombinera snabb installation, tillförlitlig prestanda och framtidssäkrad uppkoppling hjälper den dig att genomföra projekt effektivt samtidigt som den levererar långsiktigt värde. Den är utvecklad för inomhusapplikationer som lager, produktionshallar, sporthallar och butiksmiljöer, och kombinerar enkel installation med pålitlig prestanda, anslutningsmöjligheter och flera alternativ för ljusfördelning.
Enkel installation
Minska installationstiden med en smidig drag- och skjutmekanism samt flera olika monteringsalternativ.
Hög kvalitet
Komponenter av hög kvalitet, robust armaturhus i aluminium och en professionell finish.
Framtidssäkrad
Redo att anslutas till smarta styr- och belysningssystem
OneEase i korthet
Allt du behöver för en snabb, flexibel och framtidssäkrad uppgradering av belysningen.
Ultraeffektiva versioner med en effektivitet på 185–194 lm/W
Lång livslängd: 100 000 timmar (L85)
Enkel uppgradering av konventionella T8-/T5-installationer (18 W till 58 W)
Finns i flera längder: L1200 / L1500 / L1900 / L2300
Enkel och flexibel installation
Drivdon: PSU / DALI-dimning (MPS DALI-sensor; DIA) / Interact System Ready (SIA)
Signify Service Tag möjliggör enkel service och uppgraderingar, vilket ger armaturen en längre livslängd
Miljövarudeklarationer (EPD) finns tillgängliga
Industri
I lager och produktionsmiljöer är kvalitativ belysning avgörande för ett säkert och produktivt arbete. Philips OneEase uppfyller industrins belysningsbehov genom att säkerställa god sikt i gångar, arbetszoner och stora industrilokaler. Med tillförlitligt ljusflöde, flexibla lumenpaket, hög energieffektivitet och en robust konstruktion är den utformad för att möta kraven i dina projekt.
Sport
Sporthallar kräver stark och tillförlitlig belysning som ger god sikt i stora öppna ytor. Philips OneEase uppfyller dessa krav med höga lumenpaket, lämpliga ljusfördelningsalternativ och bollsäker certifiering, vilket gör den till ett pålitligt val vid renovering av skolors idrottshallar och andra fritids- och sportanläggningar. Den goda ljuskvaliteten minskar även bländning och ökar spelarkomfort.
Detaljhandel
Butiksmiljöer behöver belysning som ger god sikt, bidrar till en behaglig shoppingupplevelse och kan anpassas till olika butikskoncept. Philips OneEase kombinerar hög ljuskvalitet, flera alternativ för ljusspridning och en ren, professionell design, vilket gör den till en flexibel lösning för renovering av mataffärer och butiker med effektiv och tillförlitlig belysning.
Våra expertverktyg för din framgång
Konfigurera, beräkna och utforma din belysningslösning
Konfigurera, beräkna och utforma din belysningslösning
Kombinera produktkonfiguration och ljusberäkning i ett integrerat arbetsflöde som möjliggör noggrann planering, verifiering och specifikation anpassad efter ditt projekts krav.
Definiera belysningskrav och generera verifierade ljusplaner, inklusive materialförteckning och indikatorer för energiprestanda.
Konfigurera armaturer med rätt parametrar och fotometriska data för att uppfylla projektets specifikationer.
Exportera och dela komplett projektdokumentation, inklusive fotometriska filer, datablad och färdiga projektsammanfattningar.


