Nya produkter från Philips Smart Lighting

10.9.2026

Philips Smart Lighting tar färgupplevelsen bortom skärmen med Screen sync och Fairy ljusslingor

 
  • Nya Screen sync med ljusslinga fångar hela TV-skärmen och synkroniserar färgerna i realtid med allt innehåll som visas på skärmen
  • Nya RGBIC Fairy ljusslingor, som finns i längderna 10 och 15, ger miljontals färger, förinställda ljuseffekter och musiksynkronisering till både inom- och utomhusmiljöer1 

 

Stockholm, Sverige: – Signify (Euronext: LIGHT), världsledaren inom belysning, utökar Philips Smart Lighting med två produktlanseringar som gör uppkopplad belysning mer direkt, uttrycksfull och lätt att använda. Nya Screen sync med ljusslinga förvandlar TV-innehåll till responsivt, rumsfyllande färgljus, medan nya RGBIC Fairy ljusslingor skapar flexibel stämningsbelysning för både festliga tillfällen och vardagens ögonblick, såväl inomhus som utomhus1.

Fördjupning gjort enkelt – med allt innehåll på skärmen

 

Philips Smart Lighting Screen sync med ljusslinga tar film, TV-program och sport bortom skärmens gränser. En fisheye-lins fångar hela skärmen från kant till kant, registrerar färgerna i realtid och återger dem via en fyrsidig RGBIC-ljusslinga som monteras bakom TV:n.

 

Eftersom enheten reagerar direkt på det som visas på skärmen kan den synkronisera med inbyggda smart-TV-appar, direktsänd TV och HDMI-anslutna enheter. Kunden behöver inte längre gå via en separat HDMI-källa för sitt innehåll, vilket gör det enkelt att njuta av responsiv belysning med innehåll från alla källor.

 

Installationen är utformad för att vara enkel. Kunden placerar Screen sync-enheten ovanpå TV:n och startar kalibreringen i appen. Enheten justerar automatiskt sina referenspunkter efter skärmen, med möjlighet att göra manuella justeringar i efterhand.

 

Förinställda synkroniseringslägen gör det möjligt att anpassa effekten efter olika typer av tittarupplevelser, medan en inbyggd mikrofon får belysningen att reagera på musik. Kunder som vill utöka upplevelsen till resten av rummet kan komplettera med kompatibla Philips Smart Lighting-ljuskällor, LED-lister och lampor.

 

Ett komplett paket, anpassat efter TV:n

 

Screen Sync med LED-list erbjuds som ett komplett paket i versioner anpassade för TV-apparater på 55 till 65 tum samt 75 till 85 tum. LED-listen skapar mjuka flerfärgade övergångar runt skärmens alla fyra sidor och ger en sammanhängande surroundbelysningseffekt. Varje paket innehåller både Screen Sync-enheten och LED-listen, så kunden behöver inte välja eller köpa komponenterna separat.

 

Dekorativa färger, oavsett tillfälle

 

De nya Philips Smart Lighting RGBIC Fairy ljusslingor sprider dynamiska färger i hela hemmet. De finns i längderna 10 och 15 meter och kombinerar miljontals färger med förinställda effekter som jagande regnbågar, mjuka övergångar och glittrande accenter. Den långa och flexibla utformningen gör det enkelt att dekorera sovrum och vardagsrum, skapa en färgstark bakgrund för fester eller bidra till en stämningsfull atmosfär i trädgårdar och vid utomhussammankomster.

 

Fairy ljusslingorna drivs via USB-C och kan även anslutas till en powerbank, vilket ger kunderna friheten att placera dem utan att behöva ha ett eluttag i närheten. De kan styras via appen, kompatibla tillbehör eller röstkommandon. Med musiksynkronisering pulserar ljusslingorna i takt med musiken när en smartphone placeras nära ljudkällan.

 

Belysningen och styrenheten är IP65-klassade, vilket gör Fairy ljusslingorna lämpliga för både inom- och utomhusbruk1.

Konsumenter vill ha rikare upplevelser i hemmet och förväntar sig att tekniken ska vara enkel, flexibel och lättillgänglig. Screen sync tar film, gaming och sport bortom tv-skärmen med hjälp av innehållet som människor redan tittar på, utan krånglig installation. Fairy ljusslingor gör det lika enkelt att skapa färgstämning för både vardagliga stunder och festliga tillfällen, inomhus som utomhus. Tillsammans visar de hur Philips Smart Lighting gör det enkelt att komma igång med, anpassa och njuta av uttrycksfull, uppkopplad belysning.”

 

Mafalda Monteiro,
Business Leader för Philips Smart Lighting

Tilgänglighet

 

  • Philips Smart Lighting Screen sync med LED-list för TV-apparater på 55 till 65 tum: 1.269 SEK 
  • Philips Smart Lighting Screen sync med LED-list för TV-apparater på 75 till 85 tum: 1.499 SEK 
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy ljusslingor, 10 m: 439 SEK 
  • Philips Smart Lighting RGBIC Fairy ljusslingor, 15 m: 629 SEK

 

Produktvideo

https://youtu.be/WLglxSSNnLU

 

Om Philips Smart Lighting

Philips Smart Lighting gör intelligent belysning enkelt och tillgängligt i vardagen. Produkterna bygger på WiZ-plattformen, ansluts direkt till hemmets Wi-Fi-nätverk och styrs via WiZ-appen. Sortimentet gör det enkelt att anpassa belysningen efter olika rum, stämningar och tillfällen.

Philips Smart Lighting är en egen lösning inom intelligent belysning, separat från Philips Hue, med egna produkter, app och ekosystem.

 

Fotnot:

  1. Strömförsörjningsenheten är IP20-klassad och måste placeras inomhus.

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

    oktober 26, 2026

    Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

  • Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

    oktober 23, 2026

    Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

  • Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat för tredje kvartalet 2026