Philips Smart Lighting förvandlar hemmet till en upplevelse

12 Maj, 2026

Från stämningsbelysning till uppslukande filmkvällar: Philips Smart Lighting förvandlar hemmet till en upplevelse

 

Stockholm, Sverige – Belysningen kliver fram ur bakgrunden och in i rampljuset i och med att Philips Smart Lighting utökar sitt sortiment av Wi-Fi-baserad smart belysning. De nya produkterna är utformade för att hjälpa människor att skapa miljöer som speglar deras stämning, personlighet och livsstil – genom belysning som smidigt anpassar sig efter varje ögonblick.

Med utgångspunkt i sitt befintliga sortiment av smarta ljuskällor och tillbehör utökar Philips Smart Lighting nu sitt utbud till en bredare portfölj som är utformad för att stödja både vardaglig atmosfär och uppslukande underhållningsupplevelser. Det utökade sortimentet gör det enkelt att skapa belysning som gör mer än att bara lysa upp ett rum – den formar det.

 

Synkroniserad underhållning

En av höjdpunkterna i den utökade produktserien är Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1, som är utformad för att ta filmer, tv-serier och spel bortom tv-skärmen och ut i rummet.

 

Den synkroniserar belysningen i realtid med det du tittar på eller spelar via anslutna HDMI-enheter. De livfulla färgerna sträcker sig bortom skärmen och ut i rummet, vilket gör filmkvällar, matchdagar och spelsessioner mer uppslukande – allt med en installation som är utformad för att vara enkel och lättanvänd.

Belysning som rör sig med dig

Philips Smart Lighting utökar sitt sortiment av eleganta, synkroniseringsbara produkter som alla samverkar sömlöst via den befintliga WiZ-anslutna plattformen för att skapa ljuseffekter i hela rummet. Med fler varianter av LED-lister, bärbara accentlampor och bordslampor kan konsumenter enkelt anpassa och utöka sin belysningslösning till varje hörn i hemmet.

 

Ett jämnt ljusflöde i alla utrymmen kan anpassas efter stämning och tillfälle med hjälp av nyckelprodukter som:

  • Gradient-golvlampor och Light Bars – flerfärgad belysning med flytande övergångseffekter som ger liv åt väggar och ytor och för färgen bortom skärmen till en mer dynamisk upplevelse
  • Sortiment av LED-lister – dynamisk, flerfärgad belysning som skapar flytande effekter över väggar, möbler och inredning, vilket möjliggör mer uppslukande och personliga installationer (RGBIC, Neon och mer)
  • Squire Lite bordslampa – en kompakt, mångsidig lampa som ger ett mjukt, dynamiskt ljus, vilket gör den till ett enkelt och tillgängligt sätt att skapa väggbelysningseffekter i alla utrymmen
  • Smart Dial Switch – en enkel, intuitiv kontroll som låter användarna justera ljusstyrka, färger och scener direkt med ett vrid eller tryck
     

Enkel kontroll

Alla Philips Smart Lighting-produkter styrs via WiZ-appen, vilket möjliggör enkel installation, intuitiv styrning och pålitlig prestanda i hela sortimentet. Användarna kan anpassa färger, scener och ljusstyrka på några sekunder, oavsett om de vill skapa stämning för en lugn kväll eller en filmkväll full av energi.

Belysning är inte längre bara funktionell – den är en del av hur människor upplever sitt hem och uttrycker sig genom det. Med Philips Smart Lighting gör vi det enkelt för alla att skapa belysning som passar perfekt till deras stämning, ögonblicket och utrymmet.”

 

Mafalda Monteiro,
affärschef för Philips Smart Lighting (connected by WiZ)

Eftersom uppkopplad belysning spelar en allt större roll för hur människor upplever och anpassar sina hem fortsätter Philips Smart Lighting att utöka sitt sortiment – genom att kombinera design, teknik och användarvänlighet i ett system som fungerar smidigt.

 

Tillgänglighet

 

HDMI Sync Box 2.1 
Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 kommer att lanseras från juni 2026.

Finns i två varianter:
TV-apparater på 55”–65” – Pris: 1.729 kr
TV-apparater på 75”–85” – Pris: 1.959 kr

 

Gradient golvlampa 
Philips Smart Lighting Gradient golvlampan kommer att lanseras från juni 2026.

Pris: 1.099 kr

 

Gradient Light Bar
Philips Smart Lighting Gradient Light Bar kommer att lanseras från juni 2026.
Pris: 749 kr för två.

 

LED strip-sortiment
Philips Smart Lighting LED strip-sortimentet kommer att lanseras från juni 2026. Finns i flera format och konfigurationer, inklusive:

• RGB-, RGBIC- och RGBICWW-varianter
• Neon Flex-ljuslister
• Längder från 3 m till 20 m (inklusive möjlighet till förlängning)

 

Pris från 255 kr till 1.839 kr

 

Squire Lite bordslampa
Philips Smart Lighting Squire Lite bordslampan kommer att lanseras från juni 2026. Finns i svart och vit:

Pris: 459 kr

 

Smart Dial Switch

Philips Smart Lighting Smart Dial Switch kommer att lanseras från juni.

Pris: 329 kr

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledaren inom belysning för professionella användare och konsumenter. Vi erbjuder stolt världens främsta belysningsvarumärken – däribland Signify, Philips, Philips Hue, Signify Interact, Signify Dynalite, Color Kinetics och många fler. Våra avancerade produkter, smarta styrsystem skapas alltid utifrån vårt motto ”Brighter Lives, Better world”. Under 2025 hade vi en omsättning på 5,8 miljarder euro, cirka 27 000 medarbetare närvaro på över 70 marknader. Vi listas i Dow Jones Sustainability World Index och har EcoVadis Platinum-rating.

 

Nyheter och uppdateringar från Signify finns i Newsroom samt på LinkedIn och Instagram. Information för investerare finns på Investor Relations-sidan.

Meydan Bridge

Fler pressmeddelanden

  • Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

    oktober 26, 2026

    Oxford-analys om cirkulära belysningsprojekt

  • Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

    oktober 23, 2026

    Belysning som stärker lärande, samverkan och innovation i Vetlanda

  • Signifys resultat för tredje kvartalet 2026

    oktober 23, 2026

    Signifys resultat för tredje kvartalet 2026