Sverige - Svenska

Philips Hue Sync – Synkronisera din belysning med spel, musik, och film

31 maj, 2018 - Gratis mjukvara för Windows och Mac skapar en belysningsupplevelse utöver det vanliga. Philips Hue Sync är nu tillgängligt världen över.  

 

Eindhoven, Nederländerna - Signify (Euronext: LIGHT), som är världsledande inom belysning har idag en global lansering av Philips Hue Sync: En gratis app som gör att du kan synkronisera din Philips Hue-belysning med spel, video, och musik från din dator. Den nya underhållningsappen fungerar med Philips Hue-appen och kan användas på datorer med Windows 10 eller MacOS (Sierra eller senare).

 

Philips Hue skapar en helt ny underhållningsupplevelse när man spelar, ser film, eller lyssnar på musik

Företställ dig att du spelar ett actionspel och att din belysning, helt utan fördröjning, kopierar spelets explosioner direkt i ditt rum. Eller att du ser en film med en fantastisk solnedgång, och hela ditt vardagsrum fyllas med precis samma palett av färger som du ser på skärmen. Sist men inte minst blir upplevelsen av musik något helt nytt när din belysning följer med i din favoritslåts rytm.

Från vår erfareneht med tester av underhållning, har vi redefinierat hur man kan använda belysning tillsammans med spel, musik, och video. Hue Sync erbjuder ett unikt sätt att enkelt synkronisera kundens val av underhållning med deras belysning. Genom att jobba med ledande aktörer inom underhållningsindustrin kan vi ta underhållningen till ännu en ny nivå. Premiärvideon från Disney, ‘Immortals’. visas den perfekta synkroniseringen mellan den färgglada videons och möjligheterna som finns med Hue Sync."

 

Jasper Vervoort

som leder Marketing och Product Management inom Home Systems and Luminaires på Signify

Disney Music är de första att synkronisera med Hue

Signify har jobbat tillsammans med Disney Music för att visa Philips Hue Sync tillsammans med den efterlängtade premiervideon från den nya acappellasensationen, DCappella. Gruppen framför numret ‘Immortals’ som också var med i Disney’s Oscar-vinnande animationsfilm Big Hero 6. Du kan nu se videon i en ny 360-graders version. Se videon här
 

“Vi är så glada över sammarbetet med Philips Hue Sync-teamet och med denna 360-graders videon. Här kan vi visa framtidens sätt att se musikvideor på. Denna teknologi förstäker det lysande färgspektrumet i DCappelas Immortals-video och ger de fantastiska rösterna liv och skapar en storslagen helhetsupplevelse. Detta är något som du kan uppleva redan i dag i ditt eget hem.“ Säger Rob Souriall, Vice President for Global Partnership Marketing, på Disney Group.

Enkel att styra

Kontrollpanelen i appen är anpassat för vardagsanvändning. Efter att du valt mellan ljud, video, eller spel kan du sendan klicka dig vidare och synkronisera dina lampor med den underhållning som finns på din dator.
Philips Lighting Signify Philips hue sync gaming

Välj den nivå som passar dig

Philips Hue Sync är utvecklat på ett sätt så att belysningsupplevelsen stämmer med dina personliga preferenser, och förstår att du inte alltid har samma behov gällande din underhållning. Programvaran ger dig möjlighet för att ändra belysningsnivå och hastigheten den skiftar på. Du kan välja mellan Subtle, Moderate, High och Intense. När det kommer till ljud, så ger Philips Hue Sync dig mökligheten att välja färgpaletter som passar tillsammans med olika genrer. Till exempel så passar dämpade färger till ambient-musik, medans klarare och starkare toner fungerar bättre till rock och dance-musik.

Philips Hue Sync kan upplevas på stationära och bärbara datorer men även på din TV. Detta görs genom att strömma material från din dator via AirPlay till AppleTV, Google Chromecast, Miracast, och HDMI.

 

Du kan få mer information om Philips Hue Sync och hämta själva programmet genom att gå in på meethue.com/entertainment/hue-sync

 

Håll dig uppdaterad på MeetHue.com och våra sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram).

 

För mer information of DCappela gå till www.dcappellalive.com eller till deras FacebookTwitter och Instagram.


Signify blev den 16 maj 2018 det nya namnet för Philips Lighting

For mer information, ta kontakt med

 

Signify, Philips Hue Global Communications

Paula den Dunnen

Tel: +31 6 15 47 06 48

Email: paula.den-dunnen@philips.com

 

PR Manager, Norden

Anne-Cathrine Tjørnehøj

Tlf: + 45 40 33 08 06

E-mail: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

Om Signify

 

Signify (Euronext: LIGHT) är världsledande inom belysning för både professionella marknader och konsumentmarknader samt belysning för Internet of Things. Våra Philips-produkter, Interact anslutna belysningssystem och data-drivna tjänster, ger mervärde till företag och förvandlar hem, byggnader och offentliga platser. Med 2017 års omsättning på 7,0 miljarder euro och cirka 32 000 anställda i över 70 länder, har vi möjligheten att ta fram ljusets fulla potential för att skapa ljusare liv och bidra till en bättre värld. Nyheter från Signify finns i det globala pressrummet, Twitter och LinkedIn. Information för investerare går att finna på För investerare-sidan.

street lighting smart iot

Fler pressmeddelanden

  • Nya produkter från Philips Smart Lighting

    september 10, 2026

    Nya produkter från Philips Smart Lighting

  • Philips Hue utökar möjligheterna med smart belysning

    september 03, 2026

    Philips Hue utökar möjligheterna med smart belysning

  • Göteborg testar ny trafikanpassad gatubelysning

    augusti 27, 2026

    Göteborg testar ny trafikanpassad gatubelysning