Philips Trueforce CorePro LED HPL

Nové riešenie LED HPL na každodenné osvetlenie určené na náhradu svetelného zdroja HID

Produkty

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR
929004365002
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR
929004365202
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
929004365402
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR
929004365502
CorePro LED HPL/SON M 3.6Klm23W 827E27FR
CorePro LED HPL/SON M 3.6Klm23W 827E27FR
929004365602
CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR
CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR
929004365702

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelné zdroje Philips TrueForce Core LED HPL sú ľahko použiteľné LED riešenie s krátkou návratnosťou, ktoré predstavuje náhradu výbojok s vysokou intenzitou (HID). Táto nová generácia LED svetelných zdrojov radu Core na montáž na stĺpy ponúka všetky výhody súvisiace s výmenou svetelných zdrojov HID za LED vrátane vyššej energetickej účinnosti a dlhej životnosti a zároveň prináša okamžitú úsporu pri nízkej počiatočnej investícii. Svetelné zdroje TrueForce CorePro LED HPL sú navyše navrhnuté tak, aby mali rovnakú veľkosť a vyžarovanie svetla ako ich alternatívy HID. A vďaka vysoko výkonnej technológii LED vlákien nespoznáte rozdiel. Jedinečné vyhotovenie s krytím IP65 umožňuje používať svetelné zdroje TrueForce Core LED HPL Post-Top v exteriéri aj v interiéri.

Výhody

  • Podobný vzhľad a dojem ako pri konvenčných svetelných zdrojoch HID SON/HPL

  • Výborne sa hodí k svietidlám HID s priamym pripojením do siete

Vlastnosti

  • Energeticky vysokoúčinné svietidlá

  • Dlhá životnosť - 25 000 hodín

Použitie

  • Cesty a ulice
  • Parkovacie garáže
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • Montáž musí vždy vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo inštalačný technik podľa pokynov uvedených v inštalačnej príručke.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL sk_SK pdf 283.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Trueforce CorePro LED HPL
Viaceré položky - Visuals
Obrázok balenia
Packaging Image tif 21.1 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Trueforce CorePro LED HPL
Viaceré položky - Software Plugins