Philips LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
Popis produktu
LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica
- E27
- Nominálna životnosť
- 25 000 h
- Spínací cyklus
- 50 000
- Technológia osvetlenia
- LED HPL
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 3 rokov