Philips LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR

Popis produktu

LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004365202
Úplný objednávkový kód: 872110314377800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004365202 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 353.4 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004365202 sk_SK pdf 553.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 45.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004365202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004365202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W840E27 FR ies 1.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB