Philips LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR

Popis produktu

LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929004365502
Úplný objednávkový kód: 872110314383900

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929004365502 pdf 69.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 405.8 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929004365502 sk_SK pdf 580.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 45.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929004365502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929004365502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR ies 1.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB