Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Popis produktu

CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003731202
Úplný objednávkový kód: 872016926779400

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 199.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003731202 sk_SK pdf 614.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003731202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB