Philips LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR
Popis produktu
LED HPL, Oválne, Sieťové napájanie, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica
- E27
- Nominálna životnosť
- 25 000 h
- Spínací cyklus
- 50 000
- Technológia osvetlenia
- LED HPL
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 3 rokov