Philips Trueforce Core LED SON-T

MASTER – LED HID SON-T je cenovo výhodná LED náhrada za svietidlá HID a SON na osvetlenie cestných komunikácií

Produkty

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV
929002484802
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
929002484902
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
929003730802
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
929003775602
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV
929003775702

Informácie o radoch produktov

Popis

Výbojky Philips CorePro LED HID SON-T predstavujú jednoduché LED riešenie s krátkou návratnosťou, ktoré nahrádza výbojky s vysokou svietivosťou (HID). Táto nová generácia produktov prináša všetky výhody energetickej účinnosti a dlhej životnosti LED pri výmene HID a zároveň poskytuje okamžitú úsporu s nízkou počiatočnou investíciou. Tieto svetelné zdroje sú navyše navrhnuté tak, aby ponúkali rovnakú veľkosť svietidla a rozptyl svetla ako ostatné svetelné výbojky HID, preto vôbec nespoznáte rozdiel. To všetko vďaka našej technológii HighPower LED vlákien. Jedinečný dizajn s ochranou IP65 navyše umožňuje tento svetlený zdroj použiť aj vonku.

Výhody

  • Svetelné zdroje zaisťujúce úsporu nákladov a krátku návratnosť investícií

  • Nízke investičné náklady

Vlastnosti

  • Energeticky vysokoúčinné svietidlá

  • Dlhá životnosť - 25 000 hodín

Použitie

  • Cesty a ulice
  • Tunely
  • Parkovacie garáže

Výstraha a bezpečnosť

  • Schému zapojenia a pokyny nájdete v inštalačnej príručke alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Philips Lighting.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T sk_SK pdf 291.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Viaceré položky - Visuals
Obrázok balenia
Packaging Image tif 11.3 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Viaceré položky - Software Plugins