Philips CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Popis produktu

CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003731002
Úplný objednávkový kód: 872016926775600

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731002 pdf 68.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 176.0 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003731002 sk_SK pdf 541.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 527.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003731002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003731002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ies 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB