Philips CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 40 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Popis produktu

CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 h, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002485302
Úplný objednávkový kód: 871951431635500

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002485302 pdf 69.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 271.5 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002485302 sk_SK pdf 544.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002485302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002485302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV ldt 1.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB