Philips CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Popis produktu

CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002484802
Úplný objednávkový kód: 871951431625600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.2 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 274.4 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002484802 sk_SK pdf 298.1 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002484802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002484802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB