Philips LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 49 W, SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 49W 740 E40 MV

Popis produktu

LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 49 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 4000 K, 10000 lm, CRI 70, 25000 h, 204 lm/W, EEL B, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003775702
Úplný objednávkový kód: 872016929745600

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV txt 3.2 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003775702 pdf 68.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 271.9 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003775702 sk_SK pdf 545.4 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV pdf 656.8 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003775702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003775702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV IES 5.6 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 49W 740 E40 MV ldt 1.0 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB