Philips CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Popis produktu

CorePro, LED SON-T, Rúrkové, Iba napájanie zo siete, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 h, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002485202
Úplný objednávkový kód: 871951431633100

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 3.3 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 266.7 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002485202 sk_SK pdf 542.3 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 387.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002485202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB