Philips CorePro LEDlinear MV

Lineárna žiarovka R7S s intenzívnym vyžarovaním pre napájanie priamo zo siete

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

CorePro R7S slúži ako priama náhrada za dvojpäticové lineárne žiarovky R7S. Tvar tohto svetelného zdroja umožňuje všesmerové vyžarovanie podobne, ako to je pri bežnej halogénovej žiarovke. V rámci produktového radu si môžete vybrať aj stmievateľné verzie.

Výhody

  • Úspora energie až 90 % v porovnaní so štandardnými halogénovými žiarovkami

  • Nižšie náklady na údržbu

Vlastnosti

  • Jednoduchá výmena

  • Prevádzka pri 220 až 240 V. Tvar telesa je navrhnutý ako priama náhrada do svietidiel s obojstranou päticou zdroja.

Použitie

  • Obývacie miestnosti, chodby, exteriérové (bezpečnostné) osvetlenie, podlahové osvetlenie interiérov, osvetlenie na stavbách

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CorePro LEDlinear MV sk_SK pdf 562.5 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CorePro LEDlinear MV
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-CorePro LEDlinear MV
Viaceré položky - Software Plugins