Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30397300
Úplný objednávkový kód: 871951430397300

Špecifikácie

Pätica
R7s
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
8 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002495002 sk_SK pdf 557.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002495002_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB