Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 71406500
Úplný objednávkový kód: 871869671406500

Špecifikácie

Pätica
R7s
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001353761 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 292.8 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001353702 sk_SK pdf 430.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001353702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001353702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 ies 4.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB