Dostupné iba v predajni
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Objednávkový kód:
57879700
Úplný objednávkový kód:
871869657879700