Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 57881000
Úplný objednávkový kód: 871869657881000

Špecifikácie

Pätica
R7s
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 307.1 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001243802 sk_SK pdf 392.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001243802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001243802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB