Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Popis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 64673800
Úplný objednávkový kód: 871869964673800

Špecifikácie

Pätica
R7s
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002016602 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 295.1 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002016602 sk_SK pdf 712.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002016602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002016602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 ies 10.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB